Skip to main content
Logo print

Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic

Hypra LEGRAND

Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - plastic

REF. 051156 EAN oznaka. 3245060511562
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Tehnični list
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
051156.dwg dwg (0.07 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details