Skip to main content
Logo print

Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

Hypra LEGRAND

Straight plug Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

REF. 051161 EAN oznaka. 3245060511616
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Tehnični list
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
051161.dwg dwg (0.07 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-016-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details