Thermostat for enclosures 12 to 250V
LEGRAND
Thermostat for enclosures 12 to 250V
REF. 034848
EAN oznaka.
3245060348489
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Thermostat |
---|---|
Rated voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
Rated current In | 10 A |
Temperature setting range | 5-60 °C |
Mounting method | Other |
Type of switch function | Change-over contact (NO/NC) |
---|---|
With digital indication | No |
Width | 51 mm |
Height | 68 mm |
Depth | 37 mm |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE