Skip to main content
Logo print

Transformer for chimes - 230 V / 12 V-8 V

LEGRAND

Transformer for chimes - 230 V / 12 V-8 V

REF. 042025 EAN oznaka. 3245060420253
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Primary voltage 230 V
Secondary voltage 1 12 V
Secondary voltage 2 8 V
Secondary amperage 1 1 A
Secondary amperage 2 1 A
Max. output power 12 W
Type of transformer Safety transformer
Surface mounting Yes
Flush-mounted installation No
Suitable for distribution board No
Length 92 mm
Width 56 mm
Height 42 mm
Short-circuit protected Yes
Temperature protection Yes
With on/off switch No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
041381-01.pdf pdf (0.01 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0841.pdf pdf (0.04 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details