TV coaxial Hertzian and satellite splitter - 0-2400 MHz - 4 outputs -4.5 modules
LEGRAND
TV coaxial Hertzian and satellite splitter - 0-2400 MHz - 4 outputs -4.5 modules
REF. 073982
EAN oznaka.
3245060739829
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Connection type | F-Connector |
---|---|
Model | Distributor |
Frequency | 5-2400 MHz |
Max. transmission loss | 12 dB |
Number of branches | 5 |
Number of outputs | 4 |
---|---|
Suitable for remote power supply | No |
Width | 74.1 mm |
Height | 50.3 mm |
Depth | 16.6 mm |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Tehnični list
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE