Skip to main content
Logo print

Variable flat angle for DLPlus mini-trunking 32x16mm White

DLPlus LEGRAND

Variable flat angle for DLPlus mini-trunking 32x16mm White

REF. 033327 EAN oznaka. 3245060333270
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Moulded hood
Angle 85-95 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) Other
degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 32 mm
Height 16 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00988EN-06.pdf pdf (2.71 Mo)
Navodila za uporabo
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
Tehnični list
F00988FR-04.pdf pdf (2.59 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1045.pdf pdf (0.13 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1048.pdf pdf (0.04 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details