Skip to main content
Logo print

Visual alarm Mosaic device - complete - IP40 / IK04 - 2 modules

LEGRAND

Visual alarm Mosaic device - complete - IP40 / IK04 - 2 modules

REF. 040596 EAN oznaka. 3245060405960
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Nominal voltage 10-58 V
Height 45 mm
Depth 40 mm
Electricity consumption 0.014-0.018 A
Degree of protection (IP) IP21
Width 45 mm
Power 0.864 J
Colour of lamp hood Red
Mounting method Built-in
Housing material Plastic
Lamp type LED
Suitable for wall mounting No
Suitable for ceiling mounting Yes
According to EN 54-23 Yes
Coverage volume 73 m³
Type of current DC
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE04405AB.pdf pdf (1.47 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0921.pdf pdf (0.05 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details