Skip to main content
Logo print

Visual alarm surface mounting device - IP45 / IK07

LEGRAND

Visual alarm surface mounting device - IP45 / IK07

REF. 040598 EAN oznaka. 3245060405984
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Nominal voltage 9-58 V
Height 122 mm
Depth 85 mm
Electricity consumption 0.014-0.042 A
Degree of protection (IP) IP45
Width 122 mm
Power 2.02 J
Colour of lamp hood Red
Mounting method Surface mounting
Housing material Plastic
Lamp type LED
Suitable for wall mounting Yes
Suitable for ceiling mounting Yes
According to EN 54-23 Yes
Coverage volume 886 m³
Type of current DC
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE04994AA.pdf pdf (1.12 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0921.pdf pdf (0.05 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details