Skip to main content
Logo print

Weatherproof LED portable safety lamp - specially designed for safety interventions in electrical rooms

LEGRAND

Weatherproof LED portable safety lamp - specially designed for safety interventions in electrical rooms

REF. 060894 EAN oznaka. 3414970531100
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Rechargeable Yes
Built-in charging circuit Yes
Main lamp Other
Auxiliary lamp Other
With light source Yes
Housing material Plastic
Housing colour Anthracite
Suitable for emergency lighting Yes
Nominal voltage 207-253 V
Blinking light function main lamp Yes
Blinking light function secondary lamp Yes
Degree of protection (IP) IP55
Protection class according to IEC 61140 II
Width 63.9 mm
Height/depth 182.5 mm
Length 113.1 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
IEC code (Pack1) Cs
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Element Composition (Pack1) Nickel-Cadmium
Number of Pack 1 1
Number of Single Element (Pack1) 2
Single Element weight (Pack1) 53 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE09193AC.pdf pdf (0.95 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0913.pdf pdf (0.05 Mo)

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details