Skip to main content
Logo print

Wireless interconnectable relay - 1 A - 30 V - for devices Cat.No 0 405 28/29

LEGRAND

Wireless interconnectable relay - 1 A - 30 V - for devices Cat.No 0 405 28/29

REF. 040514 EAN oznaka. 3245060405144
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Type of accessory/spare part Relay module
Accessory No
Spare part No
Width 110 mm
Height 110 mm
Depth 50 mm
degree of impact strength (IK) IK07
Degree of protection (IP) IP30
Operating / setting temperature -10-+50 °C
Storage temperature -10-+55 °C
Nominal voltage 12-12 V
Mounting method Surface mounted

Dokumentacija

2 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE05798AB_EN.pdf pdf (0.46 Mo)
Navodila za uporabo
LE05798AB_FR-NL.pdf pdf (0.84 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0871.pdf pdf (0.04 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details