Categories
FILTRIRAJ
Počisti izbiro
Tehnične značilnosti
-
With light source
-
With movement sensor
-
With movement sensor
-
Colour temperature
-
Housing colour
-
Luminaire efficacy
-
Max. system power
-
Max. system power
-
Max. system power
-
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1
-
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1
-
Degree of protection (IP)
-
With socket outlet

SARLAM
REF. SL-189830
Prismaled 800LM IP44 with motor sensor
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

SARLAM
REF. SL189800
Led shaverlight - ON/OFF - 500 lm - IP44 - 5.6x36 cm
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

SARLAM
REF. SL189801
Led shaverlight - with sensitive switch - 500 lm - IP44 - 5.6x36 cm
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

SARLAM
REF. SL189810
Led shaverlight - ON/OFF - 800 lm - IP44 - 6.13x50 cm
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

SARLAM
REF. SL189820
Led shaverlight - with sensitive switch - 800 lm - IP44 - 6.13x50 cm
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό