Skip to main content
Logo print

Advanced radio kit, wireless chime and doorbell, Alu finish, 200m radio range, Led flash, mp3 customizable melodies

LEGRAND

Advanced radio kit, wireless chime and doorbell, Alu finish, 200m radio range, Led flash, mp3 customizable melodies

REF. 094271 EAN oznaka. 3414971067271
Finition :
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Housing colour Aluminium
Housing material Plastic
Loudness 80 dB
Nominal voltage 4.5-4.5 V
Degree of protection (IP) IP20
Type of current DC
Built-in battery Yes
Mounting method Surface mounted
Wireless Yes
Max. transmission range 200 m
Width 89 mm
Height 100 mm
Depth 45 mm
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -20-50 °C
RAL-number 7040
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Other
Label space/information surface Yes
With complemantary luminous signal Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Number of ringtones 30
IEC code (Pack1) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lithium button (battery)
Number of Pack 1 1
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 3
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Connected object No
Operating method RF
Application store for download Not applicable
With voice command No
Interoperable connection Protocol No
Connectable by Internet box No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE09949AB.pdf pdf (3.53 Mo)
Navodila za uporabo
L001834AC.pdf pdf (6.87 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0840.pdf pdf (0.06 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details