Aerator gland - IP 66 - IK 08 - drilling Ø 40.5 mm
LEGRAND
Aerator gland - IP 66 - IK 08 - drilling Ø 40.5 mm
REF. 036577
EAN oznaka.
3414970354792
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Suitable for enclosure building depth | 37 mm |
---|---|
Diameter | 60 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE