Skip to main content
Logo print

Atlantic stainless steel 304L cabinet 600x400x200mm - IP66 IK10 - 1 door

Atlantic LEGRAND

Atlantic stainless steel 304L cabinet 600x400x200mm - IP66 IK10 - 1 door

REF. 035203 EAN oznaka. 3245060352035
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
With lock Yes
Height 600 mm
Width 400 mm
Depth 200 mm
Built-in depth 205 mm
Inner depth 180 mm
Material plate thickness cabinet 1 mm
Material plate thickness door/cover 1 mm
Number of openings for flange plates 0
Extension possible No
Housing material Stainless steel
Surface protection Untreated
With mounting plate No
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class according to IEC 61140 I
degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Dokumentacija

5 Dokumenti
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
041169-06.pdf pdf (0.98 Mo)
Tehnični list
F00095FR-14.pdf pdf (4.44 Mo)
Tehnični list
F00095EN--13.pdf pdf (1.53 Mo)
Tehnični priročnik
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0419.pdf pdf (0.06 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
035203.dwg dwg (0.05 Mo)
4 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-FR701269 (0.39 Mo)
Pogodba
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details