Skip to main content
Logo print

Bar Viking 3 - for screw terminal block - equipotential - 12 blocks / pitch 10

LEGRAND

Bar Viking 3 - for screw terminal block - equipotential - 12 blocks / pitch 10

REF. 037540 EAN oznaka. 3245060375409
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Jumper comb
Number of bridged clamps 12
Rated current In 57 A
Rated voltage 800 V
Insulated No
With contact protection No
Mounting method Screwable
Modular spacing 10 mm
Colour Other

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0469.pdf pdf (0.06 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0463.pdf pdf (0.69 Mo)