Bar Viking 3 - for screw terminal block - equipotential - 12 blocks / pitch 15
LEGRAND
Bar Viking 3 - for screw terminal block - equipotential - 12 blocks / pitch 15
REF. 037544
EAN oznaka.
3245060375447
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Jumper comb |
---|---|
Number of bridged clamps | 12 |
Rated current In | 125 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | No |
With contact protection | No |
---|---|
Mounting method | Screwable |
Modular spacing | 15 mm |
Colour | Other |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE