Earth leakage module 3 poles, with rated current of 630A, for DPX³ 630 circuit breaker
DPX³ 1600
LEGRAND
Earth leakage module 3 poles, with rated current of 630A, for DPX³ 630 circuit breaker
REF. 026064
EAN oznaka.
3245060260644
DPX³, auxiliary for moulded case circuit breaker and trip-free switch
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 3 |
Leakage current type | A |
Dokumentacija
4 Dokumenti
Tehnični priročnik
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
1 Dokumenti
Pogodba
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
IZBERI DEJANJE