
Bloc différentiel électronique pour DPX³-I630 , DPX³630 et DPX³400AB 3P 630A maximum
DPX³ 1600
LEGRAND
Bloc différentiel électronique pour DPX³-I630 , DPX³630 et DPX³400AB 3P 630A maximum
REF. 026064
EAN.
3245060260644
DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 3 |
Leakage current type | A |
4 documents
Tehnični priročnik
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
1 document
Stran v katalogu
1 document
3D Autocad
1 document
Pogodba
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
SELECT AN ACTION