Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie

Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie

Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie

Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge avec 2 voyant - montage en saillie

Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie

Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - montage en saillie

Volet transparent plombable pour déclencheur manuel DM

Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07

Relais actionneur radio pour DAAF interconnectable référence 040528

Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans

Dispositif d'Alarme de Fumée interconnectable DAF radio long life fixation plafond ou murale

Batterie au plomb 12V 7Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard

Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact

Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie

Kit indicateur mécanique d'état pour renforcer la signalisation des déclencheurs manuels DM

Kit étanchéité pour rendre les déclencheurs manuels DM IP65