
Kit étanchéité pour rendre les déclencheurs manuels DM IP65
LEGRAND
Kit étanchéité pour rendre les déclencheurs manuels DM IP65
REF. 138095
EAN.
3414970520654
Accessoire pour déclencheur manuel et coffret de sécurité
Share
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Type of electrical accessory/spare part | Other |
---|---|
Type of mechanical accessory/spare part | Other |
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 77 mm |
---|---|
Height | 65 mm |
Depth | 1 mm |
Halogen free | Yes |
1 document
Navodila za uporabo
1 document
Stran v katalogu
SELECT AN ACTION