-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Number of phases primary
-
Spare part
-
Number of phases primary
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
USB interface
-
With communication interface RS-232
-
With communication interface RS-232
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
Bridging time full load
-
USV- technology
-
USV- technology
-
USV- technology
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur monophasé Keor S - 6000 VA

UPS KEOR S - ON LINE - 6 KVA TX

Onduleur monophasé Keor S - 10000 VA

UPS KEOR S - ON LINE - 10 KVA TX

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W - autonomie 10 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W - autonomie 10 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W - autonomie 8 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W - autonomie 5 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W - autonomie 4 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W

Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W