Categories
FILTERS
Clear all
Τεχνικά χαρακτηριστικά
-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Assembly arrangement
-
Assembly arrangement
-
Number of units
-
Number of units
-
Assembly arrangement
-
Mounting direction
-
Nominal current
-
Number of contacts as normally open contact
-
Type of connector
-
Clamps
-
Mounting direction
-
Material
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Construction type lens
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Operating voltage
-
Utilization
-
Utilization
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Width opening
-
Method of operation
-
Method of operation
-
Category
-
Max. output current
-
Outlet direction
-
Model
-
Model
-
Model
-
Tap loss at 860 MHz
-
Tap loss at 860 MHz
-
Tap loss at 860 MHz
-
Tap loss at 860 MHz
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface mounting
-
Connection system
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Number of outlets
-
Number of outlets
-
Number of outlets
-
Number of outlets
-
Number of rockers
-
Number of rockers
-
Number of rockers
-
With lighting
-
With lighting
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Wiring system
-
Shielded buses
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Type of load
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Connection type

LEGRAND
Niloé™
REF. 665000
Plaques 1 poste Niloé - IP44 - IK 07 - finition Pur
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Niloé™
REF. 665001
Plaque Niloé 1 poste - Pur
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Niloé™
REF. 665002
Plaque Niloé 2 postes - Pur
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Niloé™
REF. 665003
Plaque Niloé 3 postes - Pur
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Niloé™
REF. 665004
Plaque Niloé 4 postes - Pur
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

LEGRAND
Niloé™
REF. 665006
Plaque Niloé 1 poste avec porte étiquette - finition Pur
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό