Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W

Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation au plafond dans petit local

Détecteur de présence autonome ECO2 3 fils avec neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre pour fixation plafond avec portée Ø8m

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP41 pour fixation plafond avec portée 2x12m

Interrupteur variateur Mosaic universel 2 fils sans Neutre 125W LED livré complet avec plaque - blanc

Connecteur mâle RJ45 vers BUS

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc

Détecteur de présence BUS KNX spécial espace de travail à détection infrarouge ou ultrasonic pour fixation au plafond

Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP55 avec tête orientable pour fixation en saillie

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP41 pour fixation au plafond dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP55 pour fixation en saillie dans emballage traditionnel

Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP20 pour fixation au plafond en saillie

Prise de courant étanche 2P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+N+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise étanche 2P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T+N 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Commande filaire BUS KNX Céliane avec 1 ou 2 touches à 4 appuis à équiper d'un ou deux enjoliveurs