Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W

Contrôleur modulaire KNX pour variation groupe DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

Contrôleur modulaire KNX pour variation 1V à 10V - 10 sorties 1V à 10V et 10 sorties 16A - 10 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 8 sorties 16A - 6 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX 8 sorties 16A - 8 entrées contact binaire- 6 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 12 sorties 16A - 6 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 16 sorties 16A - 10 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 20 sorties 16A - 10 modules

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX 20 sorties 16A - 18 entrées contact binaire - 10 modules

Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules

Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré

Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules

Contrôleur modulaire KNX pour variation DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules

Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 320mA - 7 modules

Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 640mA - 7 modules

Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond

Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes BUS KNX - 2 modules

Actionneur modulaire BUS pour commande de charges en On/Off

Contrôleur modulaire multi-applications pour fonction hotel SCS/Bacnet avec 8 entrées et 8 sorties - 8 modules