-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Leakage current type
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Connection type
-
Connection type

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 16A typeAC 10mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 25A typeAC 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 63A typeAC 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 80A typeAC 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 100A typeAC 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 25A typeAC 300mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 40A typeAC 300mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 63A typeAC 300mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 80A typeAC 300mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 100A typeAC 300mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 100A typeAC 100mA sélectif 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 100A typeAC 300mA sélectif 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 16A typeA 10mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 25A typeA 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 40A typeA 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 80A typeA 30mA - 2 modules