Skip to main content
Logo print

Onduleur monophasé | Legrand Slovenia

UPS Monophasé

Legrand propose une solution complète de système UPS pour répondre à tous les besoins des installations dans différents secteurs tels que les services, les télécommunications, le commerce, la santé, l'industrie, entre autres. Cette solution intègre une approche écologique du développement technologique et permet de faire face à un marché en constante évolution, en garantissant une continuité maximale dans toutes les installations.

UPS

Haute performance, service ininterrompu et efficacité énergétique


La large diffusion des systèmes UPS découle généralement d'une dépendance croissante à l'égard de l'électricité et de la nécessité de protéger une série d'équipements, de données et de processus cruciaux pour les entreprises. L'électronique de puissance se concentre sur la conception et le développement des onduleurs statiques de plus en plus performants, qui permettent de réaliser des économies d'énergie adéquates tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

onduleurs monophasés

Gamme d'onduleurs monophasés


La gamme d'onduleurs monophasés Legrand est complète et exhaustive, avec des solutions qui répondent aux exigences des différents secteurs d'application, du domestique au tertiaire. La gamme est disponible de 25 W à 10 kVA et est divisée en 2 types de produits :

  • Consumer et Line interactive
  • On-Line double conversion

Il s'agit d'onduleurs compacts, faciles à installer et à configurer, qui offrent un excellent rapport qualité/prix ainsi que la garantie d'un investissement à long terme. Ils sont équipés d'indicateurs LED qui permettent de contrôler l'état de l'onduleur, tout en garantissant la protection des appareils qui y sont connectés. Les produits Line Interactive sont équipés d'un circuit de filtrage et de stabilisation (AVR : Automatic Voltage Regulator).

UPS

Catégories d'onduleurs monophasés


Consommateurs et Soho : Compacts, faciles à installer et à configurer. Ils assurent une protection totale et fiable de l'installation, un excellent rapport qualité/prix et la garantie d'un investissement durable.

Conventionnel : UPS à double conversion en ligne avec microprocesseurs DSP pour un contrôle précis et constant de toutes les mesures et du circuit de correction du facteur de puissance (PFC). Technologie sans transformateur pour une production d'énergie de haute qualité avec un rendement allant jusqu'à 96 %.

Modulaire : Les UPS modulaires permettent de dimensionner l'alimentation électrique en fonction des besoins, sans exclure toute extension future. Ils sont constitués de modules "standard" qui peuvent être ajoutés aux configurations existantes pour augmenter leur puissance ou leur temps de sauvegarde. Leur système modulaire innovant offre le plus haut niveau de redondance possible.

new_keor_multiplug

KEOR MULTIPLUG

keor_dc

KEOR DC

keor_sp

KEOR SP

KEOR SPE TOWER

KEOR SPE TOWER

KEOR PDU

KEOR PDU

DAKER DK PLUS

DAKER DK PLUS

KEOR LP

KEOR LP

KEOR S

KEOR S

MEGALINE

MEGALINE

MEGALINE RACK

MEGALINE RACK

ups_catalog

UPS Legrand Catalog

Uninterruptible Power Supply 

DISCOVER MORE
title
PLAY

KEOR DC

UPS for Modem/Router and connected devices