-
Type of connector connection 1
-
Number of buses/couplings
-
Band width
-
Number of buses/couplings
-
Band width
-
Number of buses/couplings
-
Number of buses/couplings
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Material
-
Utilization
-
Utilization
-
Category
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Category
-
Category
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Category
-
Category
-
Outlet direction
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Outlet direction
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Outlet direction
-
Length
-
Surface mounting
-
Surface mounting
-
Model
-
Model
-
Monitoring window/light outlet
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of stranding elements
-
Number of stranding elements
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Colour outer sheath
-
Screen over stranding
-
Screen over stranding
-
Surface finishing
-
Screen over stranding
-
Screen over stranding
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
Number of modules (module system)
-
With buses/couplings
-
Number of height units
-
With buses/couplings
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Suitable for number of connectors
-
Shielded buses
-
Shielded buses
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Antimicrobial treatment
-
Antimicrobial treatment

Accessoire de gestion des câbles cuivre pour panneau LCS³ 19pouces à équiper

Doubleur saillie de RJ45 à réseau informatique et téléphone

Doubleur saillie de RJ45 à téléphone L1 et L2

Doubleur saillie de RJ45 à 2 sorties téléphone

Doubleur saillie de RJ45 à 2 sorties réseau informatique

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie5e F/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 305m

Cable LCS³ catégorie5e F/UTP 4 paires PVC longueur 305m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6 U/UTP 4 paires torsadées 100ohms Dca - longueur 305m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6 F/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6 SF/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6 F/UTP 2x4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie7 S/FTP 4 paires torsadées Euroclasse Dca - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6A F/UTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie7 S/FTP 2x4 paires torsadées - longueur 500m

Doubleur saillie de RJ45 à télévision et réseau informatique ou téléphone

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6A F/FTP 2x4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6A F/FTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6A U/UTP 4 paires torsadées Euroclasse Cca - longueur 500m

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie6A U/UTP 4 paires torsadées LSOH Euroclasse B2ca - longueur 500m