Skip to main content
Logo print

Linea 5000 | Legrand Slovenia

LINEA 5000 : une combinaison parfaite de style italien et d'innovation

Inspiré par l'architecture moderne, Linea 5000 offre un design d'avant-garde, des détails sophistiqués et des fonctions innovantes, mettant en valeur toute entrée. Le cadre en aluminium protège l'écran, tandis que les bords biseautés lui confèrent une apparence à la fois mince et robuste.


Cinq finitions exclusives pour valoriser chaque entrée.

Avec 5 finitions exclusives en aluminium recyclé à 60%, Linea 5000 s'adapte facilement à tous les types de bâtiments, du contemporain de toute taille à l'architecture classique. Linea 5000 exprime la robustesse et la haute qualité dans toutes les couleurs.



Suitable for all home environments

Convient à tous les environnements domestiques


Grâce à la technologie à 2 fils et à la possibilité de personnaliser la finition avec la couleur, le logo et le numéro de rue souhaités, il garantit une adaptabilité maximale dans n'importe quel contexte de vie pour les immeubles, les blocs d'appartements et les espaces résidentiels.

Total adaptability

Adaptabilité totale


Les nombreuses options de personnalisation, tant physiques que numériques, offrent une liberté d'expression unique.
Possibilité de finitions personnalisées, avec cadres assortis, logo et numéro de rue pour une adaptabilité totale. 
Tout cela fait de la Linea 5000 with Netatmo un produit particulièrement adapté pour répondre aux demandes de personnalisation des architectes, des studios de design, des promoteurs immobiliers et des clients.

linea 500

LINEA 5000 with Netatmo


Linea 5000 with Netatmo est le nouveau panneau d'entrée intelligent de BTicino. Il offre une expérience complète de l'accès au bâtiment, de l'installation à l'utilisation quotidienne et à la maintenance, en s'adaptant parfaitement au style de vie moderne. 

title
PLAY

Linea 500


Une nouvelle expérience, entièrement numérique :

Configuration intelligente avec HOME + PROJECT.


Pour les intégrateurs de projets de communication résidentielle multi-appartements : grâce à l'application Home + Project, il sera également possible de configurer, gérer et mettre à jour numériquement à distance le panneau d'entrée à l'aide d'un smartphone ou d'un PC, rapidement et sans utiliser de configurateurs physiques.

APP Home + Project.
Concevoir, configurer et personnaliser numériquement le système de portier vidéo. Un nouvel outil de travail pour l'installateur. Disponible sous forme d'application web pour les ordinateurs de bureau à l'adresse https://homeproject.legrand.com et sous forme d'application mobile pour les appareils intelligents pour la configuration sur site.