Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur monophasé Keor S - 6000 VA

UPS KEOR S - ON LINE - 6 KVA TX

Onduleur monophasé Keor S - 10000 VA

UPS KEOR S - ON LINE - 10 KVA TX

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 1000VA 900W - autonomie 10 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 2000VA 1800W - autonomie 10 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 3000VA 2700W - autonomie 8 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 5000VA 5000W - autonomie 5 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus avec batterie 6000VA 6000W - autonomie 4 minutes

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 6000VA 6000W

Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 10000VA 10000W

Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W