Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc

Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc

Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06

Sonnette Salsa pour huisserie IP30 IK06

Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP44 IK06

Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc

Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons

Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel

Détecteur de passage contact de porte feuillure

Détecteur de passage barrière optique 24V à 230V - IP67 IK08

Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 12V ou 8V - 12VA

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc

Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 230V~ à 50Hz ou 60Hz et 25mA de consommation - blanc

Kit carillon radio sans fils Confort à piles - blanc

Kit carillon radio sans fils Confort à piles - anthracite

Kit carillon radio sans fils Confort plug-in 230V - blanc

Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - blanc

Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - aluminium

Kit carillon radio sans fils Sérénité double à piles - blanc

Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc

Sonnette IP54 pour kit carillon Sérénité - blanc

Détecteur de mouvement IP20 pour kits carillons radio Confort et Sérénité

Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules