-
Built as safety transformer
-
Built as safety transformer
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 1
-
Type of accessory/spare part
-
Secondary voltage 1
-
Secondary voltage 1
-
Secondary voltage 1
-
Secondary voltage 1
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)

Autotransformateur monophasé IP55 - 0,25kVA

Autotransformateur monophasé IP55 - 0,5kVA

Autotransformateur monophasé IP55 - 0,75kVA

Autotransformateur monophasé IP55 - 1kVA

Autotransformateur monophasé IP55 - 1,5kVA

Autotransformateur monophasé IP55 - 2kVA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 63VA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 100VA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 160VA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 250VA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 400VA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 630VA

Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 1000VA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 2,5kVA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 4kVA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 5kVA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP21 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 6,3kVA

Transformateur triphasé pour hospitalier IP21 primaire 400V~+N et secondaire 230V~+N - 4kVA

Transformateur triphasé pour hospitalier IP21 primaire 400V~+N et secondaire 230V~+N - 6,3kVA

Transformateur triphasé pour hospitalier IP21 primaire 400V~+N et secondaire 230V~+N - 8kVA

Transformateur triphasé pour hospitalier IP21 primaire 400V~+N et secondaire 230V~+N - 10kVA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 2,5kVA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 4kVA

Transformateur monophasé pour hospitalier IP00 primaire 230V~ et secondaire 230V~ point milieu sorti - 5kVA