-
Shape
-
Shape
-
Shape
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free

Prise de courant étanche 2P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise de courant étanche 3P+N+T 20A à fixer sur boîte Ø67mm ou cadre saillie Plexo complet IP44 encastré - gris

Prise étanche 2P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Prise étanche 3P+T+N 32A Plexo complet IP44 saillie - gris

Lampe de rechange bleue à câbler pour fonction Plexo 12V, 24V ou 48V 2,6mA sous 48V

Lampe de rechange bleue à câbler pour fonction lumineuse Plexo 230V 0,2mA

Lampe de rechange bleue à câbler pour fonction témoin Plexo 230V 2mA

Interrupteur temporisé lumineux sans Neutre étanche Plexo 230V 50Hz à 60Hz IP55 IK05 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur ou va-et-vient lumineux avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique intégrée étanche Plexo IP55 avec enjoliveur transparent

Détecteur de mouvement infrarouge sans Neutre étanche Plexo IP55 portée 120° sur 8m avec enjoliveur transparent

Détecteur de mouvement infrarouge avec Neutre étanche Plexo IP55 portée 120° sur 8m avec enjoliveur transparent

Commande double étanche pour réaliser 3 fonctions Plexo IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

Interrupteur bipolaire étanche Plexo 10AX 250V IP55 IK08 avec enjoliveur gris

Interrupteur à clé Ronis n°455 2 positions avec marquage O I étanche Plexo 3A 250V avec enjoliveur gris

Interrupteur à clé Ronis n°455 3 positions avec marquage I O II étanche Plexo 3A 250V avec enjoliveur gris

Poussoir NO-NF lumineux avec voyant étanche Plexo 10A IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris