Relais temporisé modulaire retardé à la fermeture - 1 module

Relais temporisé modulaire retardé à l'ouverture - 1 module

Relais temporisé modulaire clignotant - 1 module

Relais temporisé modulaire temporisateur à la fermeture - 1 module

Relais temporisé modulaire multifonction - 1 module

Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension - 1 module

Contact inverseur ou signal défaut pour DPX250 et DPX-IS - 3A 240V~

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 24V~ et 24V=

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 48V~ et 48V=

Déclencheur à émission de courant pour DPX250 et DPX-IS avec tension de la bobine 230V~ et 230V=

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 24V~

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 48V=

Déclencheur à minimum de tension pour DPX-IS630 et DPX-IS250Avec tension de la bobine 230V~

Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX-IS630 et DPX-IS250

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 24V~

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 48V=

Déclencheur à minimum de tension pour DPX250 et DPX-IS1600 avec tension de la bobine 230V~

Déclencheur à minimum de tension retardé 800 ms pour DPX250 et DPX-IS1600

Adaptateur pour montage des DPX-IS250 sur rail XL³ référence 020601 ou 020651

Jeu de 2 cache-bornes pour DPX-IS250