Skip to main content
Logo print

Electromechanical chime - 230 V~ chime with transformer

LEGRAND

Electromechanical chime - 230 V~ chime with transformer

REF. 041652 EAN oznaka. 3245060416522
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Housing colour Other
Housing material Plastic
Loudness 75 dB
Nominal voltage 8-8 V
Degree of protection (IP) IP20
Type of current DC
Built-in battery No
Connected object No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
U4359B.pdf pdf (0.98 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0841.pdf pdf (0.04 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details