End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch
Viking 3
LEGRAND
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 6mm pitch
REF. 037510
EAN oznaka.
3245060375102
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwless |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to UL94 | V2 |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 46.4 mm |
Depth | 52.7 mm |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE