Skip to main content
Logo print

Fibre optic cassette - preterminated MTP to 24 LC - singlemode OS2 - polarity A/C

LCS³ LEGRAND

Fibre optic cassette - preterminated MTP to 24 LC - singlemode OS2 - polarity A/C

REF. 032144 EAN oznaka. 3414970962188

This preterminated cassette transforms parallel links (MTP/MPO ultra high density connector) into duplex connections.

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Suitable for number of couplings/adaptors 24
With number of couplings/adaptors 24
With front plate No
With housing Yes
With pigtails No
Fibre type Single mode
Fibre class OS2
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior MT/MPO
Colour Black
RAL-number 9017
Mounting method Other
Height 43.7 mm
Width 110 mm
Depth 196 mm

Dokumentacija

6 Dokumenti
Tehnični list
S000110252FR-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Tehnični list
S000110251EN-04.pdf pdf (4.67 Mo)
Tehnični list
S000110251FR-04.pdf pdf (4.67 Mo)
Navodila za uporabo
LE12090AC.pdf pdf (7.89 Mo)
Navodila za uporabo
LE11988AC.pdf pdf (12.38 Mo)
Tehnični list
S000110252EN-03.pdf pdf (3.04 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1001.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
Cassettes MTP.rfa rfa (1.13 Mo)
BIM datoteka
MTP cassettes.rfa rfa (1.12 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details