Skip to main content
Logo print

HD fibre optic modular panel 19 inches 2U to be equipped

LCS³ LEGRAND

HD fibre optic modular panel 19 inches 2U to be equipped

REF. 032176 EAN oznaka. 3414971929180

This high density modular panel 19 inches accomodates fibre optic terminations with modularity thanks to a large choice of preterminated, spliced and copper cassettes. Equipped with front door with integrated identification.

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

With front plate No
With housing No
With pigtails No
Fibre type Other
Colour Black
Mounting method 482.6 mm (19 inch) mounting
Number of height units 2
Height 89 mm
Width 483 mm
Depth 492 mm
degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -30-60 °C
Storage temperature -30-60 °C
Terminal marking indication Yes
Prewired No
Label space/information surface Yes
Fitted with door or cover Yes
Cable support Other

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
S000110252FR-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Navodila za uporabo
LE11988AC.pdf pdf (12.38 Mo)
Tehnični list
S000110252EN-03.pdf pdf (3.04 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1001.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01273-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details