Skip to main content
Logo print

Fixe flat angle for snap-on antimicrobial trunking 50x180mm

DLP LEGRAND

Fixe flat angle for snap-on antimicrobial trunking 50x180mm

REF. 075724 EAN oznaka. 3245060757243
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Width 180 mm
Depth 50 mm

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Tehnični list
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Navodila za uporabo
LE01544AB.pdf pdf (0.37 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1065.pdf pdf (0.12 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1066-1067.pdf pdf (0.17 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details