Skip to main content
Logo print

Snap-on antimicrobial 3 compartments 50x130mm

DLP LEGRAND

Snap-on antimicrobial 3 compartments 50x130mm

REF. 075704 EAN oznaka. 3245060757045
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Width 180 mm
Depth 50 mm
Length 2000 mm
Number of covers 3
Covers included Yes
Cover width 1 45 mm
Cover width 2 45 mm
Cover width 3 45 mm
Symmetric Yes
Construction type rectangular Yes
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003
Construction rear wall (inner side) Perforated
With protective foil Yes
Number of plug-in partitions 3
With duct connector No
Bottom perforation Yes
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No
Usable cross section 6834 mm²
Degree of protection (IP) IP40
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Tehnični list
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Navodila za uporabo
LE01020AB.pdf pdf (0.4 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1065.pdf pdf (0.12 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1066-1067.pdf pdf (0.17 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details