Skip to main content
Logo print

Left and right end-cap for snap-on antimicrobial trunking 50x180mm

DLP LEGRAND

Left and right end-cap for snap-on antimicrobial trunking 50x180mm

REF. 075709 EAN oznaka. 3245060757090
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Width 180 mm
Depth 50 mm

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Tehnični list
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
Navodila za uporabo
LE01005AB.pdf pdf (0.35 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1065.pdf pdf (0.12 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1066-1067.pdf pdf (0.17 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details