Skip to main content
Logo print

Flexible extra cover, width 45mm, for snap-on trunking

DLP LEGRAND

Flexible extra cover, width 45mm, for snap-on trunking

REF. 075729 EAN oznaka. 3245060757298
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Width 45 mm
Length 2000 mm
Model Smooth
Mounting method cover Inner lying
Mounting of cover Snap on
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil Yes
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 18.17 mm
degree of impact strength (IK) IK00
Degree of protection (IP) Other
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F01431EN-04.pdf pdf (0.7 Mo)
Tehnični list
F01431FR-03.pdf pdf (1 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1065.pdf pdf (0.12 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1066-1067.pdf pdf (0.17 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details