Skip to main content
Logo print

HD slim modular cassette preterminated 12 LC to MTP singlemode OS2 universal polarity

LCS³ LEGRAND

HD slim modular cassette preterminated 12 LC to MTP singlemode OS2 universal polarity

REF. 032170 EAN oznaka. 3414971929159

This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections. Can be installed into HD modular panels (ref. 032175, 032176 and 032177) and also in the zero-U kit (ref. 032103).

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Category OS2
Connection type front side LC-Duplex
Number of connectors front side 12
Connection type backside MTP-M
Number of connectors rear side 1
Colour Black
Crossed Yes
Width 100 mm
Height 13.6 mm
Depth 194 mm
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C
RAL-number 9017
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Dokumentacija

6 Dokumenti
Tehnični list
S000110252FR-03.pdf pdf (2.96 Mo)
Tehnični list
S000110251EN-04.pdf pdf (4.67 Mo)
Tehnični list
S000110251FR-04.pdf pdf (4.67 Mo)
Navodila za uporabo
LE12090AC.pdf pdf (7.89 Mo)
Navodila za uporabo
LE11988AC.pdf pdf (12.38 Mo)
Tehnični list
S000110252EN-03.pdf pdf (3.04 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1001.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
Slim cassettes.rfa rfa (0.79 Mo)
BIM datoteka
Cassettes slim.rfa rfa (0.79 Mo)
1 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01273-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details