KNX controller on-off din 4 outputs 16A
LEGRAND
KNX controller on-off din 4 outputs 16A
REF. 002680
EAN oznaka.
3414970601384
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) | No |
Bus system radio frequency | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 3680 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated current | 16 A |
Rated operating voltage | 200-250 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
4 Dokumenti
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
KNX EIB-11/11671/14
(0.25 Mo)
12 Dokumenti
Strojna programska oprema
Strojna programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
IZBERI DEJANJE