KNX line coupler din
LEGRAND
KNX line coupler din
REF. 003546
EAN oznaka.
3414972052429
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) | No |
Depth | 71 mm |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
---|---|
Bus system radio frequency | No |
Width in number of modular spacings | 2 |
Height | 90 mm |
Width | 36 mm |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Tehnični list
Tehnični list
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
KNX EIB-11/16912/20
(0.79 Mo)
1 Dokumenti
Strojna programska oprema
IZBERI DEJANJE