Skip to main content
Logo print

Metal louvre - IP32 - IK10 - 248x248 mm - RAL 7035

LEGRAND

Metal louvre - IP32 - IK10 - 248x248 mm - RAL 7035

REF. 034805 EAN oznaka. 3245060348052
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Suitable for enclosure building depth 13 mm
Width 248 mm
Height 248 mm
For max. number of fans 2
Material Steel
Surface finishing Lacquered
With built-in filter Yes
Mounting method Screw mounting
Degree of protection (IP) IP32
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
021683-03.pdf pdf (0.09 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0442.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0441.pdf pdf (0.08 Mo)