Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - rubber
Hypra
LEGRAND
Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - rubber
REF. 053894
EAN oznaka.
3245060538941
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
IEC-amperage | 63 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični list
1 Dokumenti
3D Autocad
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-FR_710636
(0.64 Mo)
IZBERI DEJANJE