Skip to main content
Logo print

Straight plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - rubber

Hypra LEGRAND

Straight plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+N+E - rubber

REF. 053854 EAN oznaka. 3245060538545
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 63 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Rubber
Military model No

Dokumentacija

3 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE09817AA.pdf pdf (0.36 Mo)
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
053854.dwg dwg (0.07 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-FR_710636 (0.64 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details