Skip to main content
Logo print

Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

Hypra LEGRAND

Panel mounting socket Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

REF. 051131 EAN oznaka. 3245060511319
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 80 mm
Drill hole distance horizontal 60 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Tehnični list
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details