Skip to main content
Logo print

Plastic louvre - IP 54 - 250x250 mm - with filter G 3 - RAL 7035

LEGRAND

Plastic louvre - IP 54 - 250x250 mm - with filter G 3 - RAL 7035

REF. 034835 EAN oznaka. 3245060348359
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Suitable for enclosure building depth 35 mm
Width 250 mm
Height 250 mm
For max. number of fans 1
Material Plastic
Surface finishing Untreated
With built-in filter Yes
Mounting method Other
Degree of protection (IP) IP54
Colour Grey
RAL-number 7035

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
04168600-B.pdf pdf (0.79 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0442.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0441.pdf pdf (0.08 Mo)