Screening continuity bracket - screw - 1 entry/1 outlet - pitch 5,6,8,10
LEGRAND
Screening continuity bracket - screw - 1 entry/1 outlet - pitch 5,6,8,10
REF. 037535
EAN oznaka.
3245060375355
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Other |
---|---|
Number of bridged clamps | 0 |
Rated current In | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Insulated | No |
With contact protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 71.6 mm |
Colour | White |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE